Bride articulée en plastique à articulation sphérique (29034)

Bride articulée en plastique à articulation sphérique (29034)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29034-181

Référence pièce
29034-181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.59 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Thermoplastique Type de forme À articulation sphérique
Désignation Bride Finition 1 Articulation Finition 2 Pour tube rond
N(mm) 90 A=Diamètre intérieur 18.1 B=Diamètre intérieur 5.5
C 21 Matière de composant Acier D M5X10
E(mm) 30 F 15 G 40
H(mm) 20 K(mm) 30 L(mm) 66
M 30 Mb 8 P(mm) 45
R(mm) 43 Surface composants Zingué RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0800

Vous vous trouvez sur la page de Bride articulée en plastique à articulation sphérique (29034), le numéro d'article est le suivant: 29034-181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29034-181.

Assistance technique