Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur (Ø) | D1=Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale L (mm) | Pression de surface statique admissible max. (N/mm2) | Épaisseur (mm) | Plage de température (°C) | Couleur du corps de base | Finition 2 | D2 (mm) | L1 (mm) | Tolérance D après emmanchement | Plage de température | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 4 jours | 5 | 7 | 5 | 80 | 0.3 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 11 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0050 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 8 | 80 | 0.5 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 12 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0002 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 7.5 | 80 | 0.5 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 15 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0004 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 9 | 80 | 0.5 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 18 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0006 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 12 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 20 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0009 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 12 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 22 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0010 | ||
1.26 € | 1 | 4 jours | 15 | 17 | 12 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 23 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0011 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | 17 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 24 | 1 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0015 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 20 | 23 | 21 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 30 | 1.5 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0034 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | 25 | 28 | 21 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 35 | 1.5 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0044 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | 30 | 34 | 26 | 80 | 0.8 | -40~130 | Gris mat | IGLIDUR® G | 42 | 2 | E10 | -40 °C À +130 °C | 0.0087 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 5 | 7 | 5 | 35 | 0.3 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 11 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0002 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 8 | 35 | 0.5 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 12 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0004 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 7 | 35 | 0.5 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 15 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0005 | ||
1.82 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 9 | 35 | 0.5 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 18 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0006 | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 12 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 20 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0009 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 12 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 22 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0011 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 15 | 17 | 12 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 23 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0011 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | 17 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 24 | 1 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0015 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | 20 | 23 | 21 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 30 | 1.5 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0037 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | 25 | 28 | 21 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 35 | 1.5 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0045 | ||
7.16 € | 1 | 4 jours | 30 | 34 | 26 | 35 | 0.8 | -50~90 | Jaune | IGLIDUR® J | 42 | 2 | E10 | -50 °C À +90 °C | 0.0088 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 5 | 7 | 5 | 150 | 0.3 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 11 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0002 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 8 | 150 | 0.5 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 12 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0003 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 7.5 | 150 | 0.5 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 15 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0004 | ||
2.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 9 | 150 | 0.5 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 18 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0005 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 12 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 20 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0009 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 12 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 22 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 jours | 15 | 17 | 12 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 23 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0011 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | 17 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 24 | 1 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0015 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 23 | 21 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 30 | 1.5 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0035 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 28 | 21 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 35 | 1.5 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0042 | ||
12.99 € | 1 | 4 jours | 30 | 34 | 26 | 150 | 0.8 | -100~250 | Noir | IGLIDUR® X | 42 | 2 | F10 | -100 °C À +250 °C | 0.0082 |
Loading...
Type | Type à épaulement | Finition 1 | À collerette | Matière du corps de base | Iglidur® |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Palier lisse | Forme | B | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur(Ø)
D1=Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale L(mm)
Pression de surface statique admissible max.(N/mm2)
Épaisseur(mm)
Couleur du corps de base
Finition 2
D2(mm)
L1(mm)
Tolérance D après emmanchement
Plage de température
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles