Palier lisse en polymère haute performance, forme A (23710)

Palier lisse en polymère haute performance, forme A (23710)
· En polymère haute performance

· Haute précision dimensionnelle

· Résistance élevée à la compression

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23710-11050705
23710-11060806
23710-11081008
23710-11101210
23710-11121410
23710-11141615
23710-11151720
23710-11161820
23710-11202320
23710-11252820
23710-11303430
23710-21050705
23710-21060806
23710-21081008
23710-21101210
23710-21121410
23710-21141615
23710-21151720
23710-21161820
23710-21202320
23710-21252820
23710-21303430
23710-31050705
23710-31060806
23710-31081008
23710-31101210
23710-31121410
23710-31141615
23710-31151720
23710-31161820
23710-31202320
23710-31252820
23710-31303430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur
(Ø)
D1=Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Pression de surface statique admissible max.
(N/mm2)
Épaisseur
(mm)
Plage de température
(°C)
Couleur du corps de base Finition 2 Tolérance D après emmanchement Plage de température Poids (ERP)
(kg)

0.61 €

1 4 jours 575800.3-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0013

0.65 €

1 4 jours 686800.5-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0020

0.65 €

1 4 jours 8108800.5-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0003

0.83 €

1 4 jours 101210800.5-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0005

0.83 €

1 4 jours 121410800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0006

0.98 €

1 4 jours 141615800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0010

1.02 €

1 4 jours 151720800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0140

1.26 €

1 4 jours 161820800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0015

1.50 €

1 4 jours 202320800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0029

1.63 €

1 4 jours 252820800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0034

2.35 €

1 4 jours 303430800.8-40~130Gris matIGLIDUR® GE10-40 °C À +130 °C0.0086

1.38 €

1 4 jours 575350.3-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0013

1.44 €

1 4 jours 686350.5-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0002

1.55 €

1 4 jours 8108350.5-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0003

1.60 €

1 4 jours 101210350.5-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0005

1.71 €

1 4 jours 121410350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0006

1.85 €

1 4 jours 141615350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0010

2.04 €

1 4 jours 151720350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0014

2.44 €

1 4 jours 161820350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0015

3.19 €

1 4 jours 202320350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0029

3.86 €

1 4 jours 252820350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0036

7.04 €

1 4 jours 303430350.8-50~90JauneIGLIDUR® JE10-50 °C À +90 °C0.0086

2.00 €

1 4 jours 5751500.3-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0001

2.04 €

1 4 jours 6861500.5-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0004

2.18 €

1 4 jours 81081500.5-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0003

2.39 €

1 4 jours 1012101500.5-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0005

2.44 €

1 4 jours 1214101500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0055

2.91 €

1 4 jours 1416151500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0010

3.42 €

1 4 jours 1517201500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0013

3.48 €

1 4 jours 1618201500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0015

5.01 €

1 4 jours 2023201500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0027

5.71 €

1 4 jours 2528201500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0339

12.85 €

1 4 jours 3034301500.8-100~250NoirIGLIDUR® XF10-100 °C À +250 °C0.0082

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à épaulement Finition 1 Sans embase Matière du corps de base Iglidur®
Désignation Palier lisse Forme A RoHS Oui

Assistance technique