Gleitplatte sans entretien, forme B, bronze ou en acier (23765)

Gleitplatte sans entretien, forme B, bronze ou en acier (23765)
· Résistance élevée à l'usure

· Faible frottement

· Possibilités d'utilisation multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23765-1080050
23765-10800501
23765-1100050
23765-11000501
23765-1100080
23765-11000801
23765-1125050
23765-11250501
23765-1125080
23765-11250801
23765-1160050
23765-11600501
23765-1160080
23765-11600801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base Surface corps Matière de composant L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

35.30 €

1 4 jours AcierTraitée-502580300.5920

32.68 €

1 4 jours Bronze-Graphite502580300.5500

35.34 €

1 4 jours AcierTraitée-5025100500.7050

38.85 €

1 4 jours Bronze-Graphite5025100500.6115

39.34 €

1 4 jours AcierTraitée-8040100501.1760

53.65 €

1 4 jours Bronze-Graphite8040100500.9000

43.98 €

1 4 jours AcierTraitée-5025125750.9010

44.99 €

1 4 jours Bronze-Graphite5025125751.5000

53.24 €

1 4 jours AcierTraitée-8040125751.4900

64.18 €

1 4 jours Bronze-Graphite8040125751.6000

52.44 €

1 4 jours AcierTraitée-50251601101.1760

54.18 €

1 4 jours Bronze-Graphite50251601102.0000

66.72 €

1 4 jours AcierTraitée-80401601101.9300

77.56 €

1 4 jours Bronze-Graphite80401601102.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 Sans entretien Désignation Plaque coulissante
H=Hauteur(mm) 20 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique