Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23765-01-018050 |
23765-01-018075 |
23765-01-018100 |
23765-01-028050 |
23765-01-028075 |
23765-01-028100 |
23765-01-038050 |
23765-01-038075 |
23765-01-038100 |
23765-01-048075 |
23765-01-048100 |
23765-01-048125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | B=Largeur (mm) | D=Diamètre (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 18 | 6.6 | 0.0261 | ||
33.19 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | 18 | 6.6 | 0.0400 | ||
36.11 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 18 | 6.6 | 0.0400 | ||
33.49 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
38.03 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
42.61 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 28 | 9 | 0.0500 | ||
36.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 38 | 9 | 0.0600 | ||
42.93 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | 38 | 9 | 0.0800 | ||
49.10 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 38 | 9 | 0.0900 | ||
47.84 € | 1 | 4 jours | 75 | 45 | 48 | 9 | 0.1500 | ||
55.60 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 48 | 9 | 0.1600 | ||
63.41 € | 1 | 4 jours | 125 | 95 | 48 | 9 | 0.1700 |
Loading...
Matière du corps de base | Bronze | Forme | A | Finition 1 | Sans entretien |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Plaque coulissante | Matière de composant | Graphite | H=Hauteur(mm) | 5 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L1(mm)
B=Largeur(mm)
D=Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles