Gleitplatte sans entretien, forme B (23765)

Gleitplatte sans entretien, forme B (23765)
· Résistance élevée à l'usure

· Faible frottement

· Possibilités d'utilisation multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23765-01-018150
23765-01-028150
23765-01-038150
23765-01-048150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

41.92 €

1 4 jours 180.0825

51.68 €

1 4 jours 280.1274

61.42 €

1 4 jours 380.1826

70.34 €

1 4 jours 480.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base bronze Forme B Finition 1 sans entretien
Désignation plaque coulissante Matière de composant graphite L=Longueur(mm) 150
L1(mm) 60 H=Hauteur(mm) 5 D=Diamètre(mm) 9
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique