Gleitplatte sans entretien, forme D (23765)

Gleitplatte sans entretien, forme D (23765)
· Résistance élevée à l'usure

· Faible frottement

· Possibilités d'utilisation multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23765-01-075150
23765-01-100150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

96.32 €

1 4 jours 75450.3000

120.39 €

1 4 jours 100700.4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Bronze Forme D Finition 1 Sans entretien
Désignation Plaque coulissante Matière de composant Graphite L=Longueur(mm) 150
L1(mm) 60 H=Hauteur(mm) 5 D=Diamètre(mm) 9
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique