Plaque de montage, aluminium (21010)

Plaque de montage, aluminium (21010)
· Pour le raccordement de la table de guidage dans l'axe x-y-z

· Surface anodisée noire

· Trous de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21010-01-020
21010-01-030
21010-01-050
21010-01-080
21010-01-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B B1 D1 D2 D3 D4 D5 H H1 L1 L2 L3 L4 P P1 P2 Poids (ERP)
(kg)

44.16 €

1 4 jours 19.514844.42.44.42.47414.882.72.51.12.42.40.0032

49.93 €

1 4 jours 29.5171055.52.75.52.77523.5153.23.51.13.53.50.0068

55.70 €

1 4 jours 49.52414784.584.510640284.551.64.44.40.0234

80.65 €

1 4 jours 79.537231095.595.51286840662.15.55.50.0716

114.46 €

1 4 jours 119.5463010105.5116.4141010670762.16.45.40.1658

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Plaque de montage Matière du corps de base Aluminium RoHS Oui

Assistance technique