Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21322-2143134
H1 | 13.7 | L1 | 134 | D | M8 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 114 | L=Longueur | 170 | C0Y(N) | 5500 |
E | 10 | B1 | 43 | C0Z(N) | 1570 |
H | 37 | Taille | 43 | Finition 1 | palier fixe |
Matière du corps de base | aluminium | Désignation | Chariot De Guidage À Rouleaux | B | 41 |
Mz(Nm) | 104.5 | B2 | 41.9 | My(Nm) | 60 |
C dynamique(N) | 12280 | Mx(Nm) | 23.6 | Matière de composant | acier |
PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.4422 |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guid. à roul. palier fixe, aluminium (21322), le numéro d'article est le suivant: 21322-2143134.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21322-2143134.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles