Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21322-1218060 |
21322-1228080 |
21322-1235100 |
21322-1243120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | L1 | D | A1 | L=Longueur | C0Y (N) | E | B1 | Taille | B | Mz (Nm) | B2 | C dynamique (N) | H max. | H min. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.29 € | 1 | 4 jours | 5.7 | 60 | M5 | 20 | 76 | 820 | 20 | 18 | 18 | 9.5 | 8.2 | 14 | 1530 | 16.1 | 14.7 | 0.0649 | ||
160.67 € | 1 | 4 jours | 9.7 | 80 | M5 | 35 | 100 | 2170 | 22.5 | 28 | 28 | 14.9 | 27.2 | 21.7 | 4260 | 25.2 | 23.3 | 0.1884 | ||
195.49 € | 1 | 4 jours | 11.9 | 100 | M6 | 45 | 120 | 3510 | 27.5 | 35 | 35 | 19.9 | 61.5 | 27.85 | 8040 | 32.9 | 28.9 | 0.3369 | ||
209.77 € | 1 | 4 jours | 14.5 | 120 | M8 | 55 | 140 | 5500 | 32.5 | 43 | 43 | 24.9 | 104.5 | 34.3 | 12280 | 39.5 | 35.6 | 0.5573 |
Loading...
Finition 1 | palier flottant | Matière du corps de base | acier | Désignation | Chariot De Guidage À Rouleaux |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
H1
L1
D
A1
L=Longueur
C0Y(N)
E
B1
Taille
B
Mz(Nm)
B2
C dynamique(N)
H max.
H min.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles