Élément de bridage pour guidages cylindriques (21596)

Élément de bridage pour guidages cylindriques (21596)
· Montage simple et rapide à la main

· Convient pour les opérations de serrage statiques

· Répartition symétrique des forces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21596-12
21596-16
21596-20
21596-25
21596-30
21596-40
21596-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D1 A L3 Matière du corps de base Désignation A1 A2 H1 Couple de serrage
(Nm)
Force de retenue F1
(N)
A3 A4 Couple de maintien
(Nm)
B1 A5 H3 A6 D=diamètre T M Poids (ERP)
(kg)

167.81 €

1 4 jours 124.23232acierélément de bridage4.533.518512003016743402418.51210M50.2429

178.90 €

1 4 jours 1654038acierélément de bridage5.533.5225120030199.5534029221612M60.3794

188.09 €

1 4 jours 206.84544acierélément de bridage6.541.5257120045.521.512606532262014M80.5436

194.58 €

1 4 jours 258.66052acierélément de bridage941.5307120045.52515786538312516M100.9812

202.68 €

1 4 jours 308.66858acierélément de bridage10583512200053.528.530878043353016M100.0014

225.64 €

1 4 jours 4010.58668aluminiumÉlément De Bridage1166451720006134.540108955340.54020M121.4900

256.45 €

1 4 jours 5014.510876aluminiumÉlément De Bridage1277501720007239.55013211058465022M162.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour guidages cylindriques RoHS oui

Assistance technique