Rail de guidage palier fixe, acier (21320)

Rail de guidage palier fixe, acier (21320)
· Pour l'absorption de forces radiales et axiales

· Rails à paliers libres servant de paliers de support pour les couples existants en combinaison avec les rails à paliers fixes

· Compensation des défauts de parallélisme et des tolérances

· Rails disponibles avec palier fixe ou flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21320-120X0800
21320-120X1040
21320-120X2080
21320-120X3120
21320-130X0800
21320-130X1040
21320-130X2080
21320-130X3120
21320-145X0800
21320-145X1040
21320-145X2080
21320-145X3120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 D L=Longueur B1 H Taille C E R Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

44.85 €

1 4 jours 72.54.580019.210.22026.930.36010.47

51.65 €

1 4 jours 72.54.5104019.210.22026.930.48010.47

82.91 €

1 4 jours 72.54.5208019.210.22026.930.94000.47

124.24 €

1 4 jours 72.54.5312019.210.22026.931.45900.47

53.06 €

1 4 jours 115680029.514.1302.5104.50.70010.9

60.18 €

1 4 jours 1156104029.514.1302.5104.50.90910.9

97.46 €

1 4 jours 1156208029.514.1302.5104.51.83000.9

144.86 €

1 4 jours 1156312029.514.1302.5104.53.88000.9

102.63 €

1 4 jours 112980046.42445415.56.51.80002.29

124.74 €

1 4 jours 1129104046.42445415.56.52.32002.29

199.58 €

1 4 jours 1129208046.42445415.56.54.65002.29

299.58 €

1 4 jours 1129312046.42445415.56.57.10002.29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 palier fixe Matière du corps de base acier Désignation Rail De Guidage
RoHS oui

Assistance technique