Rail de guidage, forme A palier fixe, forme A, acier à roulement (21322)

Rail de guidage, forme A palier fixe, forme A, acier à roulement (21322)
· Rails de guidage compacts à profil en C

· Très silencieux

· Vis de fixation incluses

· Bandes de roulement rectifiées et trempées

· Rails disponibles avec palier fixe ou flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21322-118X0240
21322-118X0400
21322-118X0560
21322-118X0800
21322-118X1040
21322-118X1200
21322-128X0400
21322-128X0560
21322-128X0800
21322-128X1040
21322-128X1200
21322-128X1440
21322-135X0400
21322-135X0560
21322-135X0800
21322-135X1040
21322-135X1200
21322-135X1440
21322-143X0400
21322-143X0560
21322-143X0800
21322-143X1040
21322-143X1200
21322-143X1520
21322-143X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D L=Longueur B1 H Taille C D1 T R D pour vis Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

41.23 €

1 4 jours -240188.25182.89.521.5M40.1365-

68.70 €

1 4 jours -400188.25182.89.521.5M40.2280-

96.17 €

1 4 jours -560188.25182.89.521.5M40.3100-

137.39 €

1 4 jours -800188.25182.89.521.5M40.4500-

178.37 €

1 4 jours -1040188.25182.89.521.5M40.5900-

205.84 €

1 4 jours -1200188.25182.89.521.5M40.6800-

78.30 €

1 4 jours 6.44002812.252831121M50.43621

109.43 €

1 4 jours 6.45602812.252831121M50.60231

156.60 €

1 4 jours 6.48002812.252831121M50.80011

203.56 €

1 4 jours 6.410402812.252831121M51.12001

234.66 €

1 4 jours 6.412002812.252831121M51.27801

296.98 €

1 4 jours -14402812.252831121M51.5600-

98.34 €

1 4 jours -4003516353.514.52.72M60.6800-

137.64 €

1 4 jours -5603516353.514.52.72M60.9400-

196.44 €

1 4 jours -8003516353.514.52.72M61.3400-

255.51 €

1 4 jours -10403516353.514.52.72M61.7600-

294.78 €

1 4 jours -12003516353.514.52.72M62.0300-

353.38 €

1 4 jours -14403516353.514.52.72M62.4300-

107.96 €

1 4 jours 10.54004321434.5183.12.5M81.03902.6

151.40 €

1 4 jours 10.55604321434.5183.12.5M81.45002.6

215.96 €

1 4 jours 10.58004321434.5183.12.5M82.20002.6

280.69 €

1 4 jours 10.510404321434.5183.12.5M82.90002.6

324.13 €

1 4 jours 10.512004321434.5183.12.5M82.91502.6

432.67 €

1 4 jours -15204321434.5183.12.5M84.0800-

569.08 €

1 4 jours -20004321434.5183.12.5M85.2000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 palier fixe Matière du corps de base acier à roulement Désignation Rail De Guidage
Forme A PL Edelstahl non

Assistance technique