Indicateur de position, programmable voir exemple de commande (21923)

Indicateur de position, programmable voir exemple de commande (21923)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Valeurs d'affichage et position de la virgule programmables

· Mode linéaire ou angulaire

· Affichage LCD à 5 chiffres

· Changement des piles aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21923-

Référence pièce
21923-
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

331.95 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal plastique Matériau du composant acier L=Longueur 33
D=diamètre de l'alésage 14 H=Hauteur 52 B=Largeur 33.6
Finition 2 programmable Finition 1 voir exemple de commande pour indicateur de position programmé Désignation Indicateur De Position
N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9 RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 0.0937

Assistance technique