Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Position du montage | Sens de comptage | Indicateur après un tour | Point décimal en position | Vitesse max. tr/min | P=Pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | 1 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | 1.5 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 1 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 3 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 | ||
112.43 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 2 | 2 | 1 | 500 | 2 |
Loading...
Matériau principal | polyamide | Matériau du composant | acier inoxydable | L=Longueur | 48 |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre de l'alésage | 20 | H=Hauteur | 67.5 | B=Largeur | 38.5 |
Finition 2 | programmé | Finition 1 | digital | Désignation | Indicateur De Position |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.1200 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Position du montage
Sens de comptage
Indicateur après un tour
Point décimal en position
Vitesse max. tr/min
P=Pas
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles