Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02020-01-30607 |
02020-01-30612 |
02020-01-30810 |
02020-01-30816 |
02020-01-31010 |
02020-01-31018 |
02020-01-31210 |
02020-01-31218 |
02020-01-31613 |
02020-01-31622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur | D2=Diamètre de boulon | H2 | H3 | H=Hauteur | H1 | B | SW=largeur de clé | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.21 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3.8 | 0.0011 | ||
149.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3.8 | 0.0015 | ||
151.41 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 5.3 | 0.0032 | ||
212.93 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | 0.9 | 6 | 16 | 9 | 1.6 | 5.3 | 0.0043 | ||
153.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 2.5 | 7 | 0.0044 | ||
194.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 0.9 | 6 | 18 | 9 | 2.5 | 7 | 0.0069 | ||
159.71 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 0.9 | 6 | 10 | 9 | 2.5 | 8 | 0.0055 | ||
204.65 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 0.9 | 6 | 18 | 9 | 2.5 | 8 | 0.0089 | ||
208.19 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 1.2 | 8 | 13 | 12 | 3.5 | 10.8 | 0.0129 | ||
262.63 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 1.2 | 8 | 22 | 12 | 3.5 | 10.8 | 0.0195 |
Loading...
Couleur du corps de base | bleu | Forme | C | Matière du corps de base | ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Cimblot | Type de fixation | diamètre de centrage | Surface corps | rectifié |
Forme du support | rond | Finition 1 | plate | DIN | similaires à DIN 6321 |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur
D2=Diamètre de boulon
H2
H3
H=Hauteur
H1
B
SW=largeur de clé
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles