Cimblot détachable, avec tête, forme B, acier à outils (03106)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03106-10
03106-12
03106-16
03106-20
03106-22
03106-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 D=diamètre L4 D3 L1 L2 Poids (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 jours 7103M311110.0088

18.15 €

1 4 jours 8124M513120.0126

21.11 €

1 4 jours 12164.5M518140.0375

24.29 €

1 4 jours 14205M522150.0594

27.21 €

1 4 jours 16225M522170.0808

31.99 €

1 4 jours 18255M525170.1101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Matière du corps de base acier à outils Désignation Cimblot
Finition 1 détachable Finition 2 avec tête RoHS oui

Assistance technique