Broche de serrage (modèle lourd), acier de traitement (04400)

Broche de serrage (modèle lourd), acier de traitement (04400)
· Accessoires pour vérin à tirer

· Le client peut adapter lui-même la broche de serrage à l'épaisseur de la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04400-412100
04400-416100
04400-516120
04400-520120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B D C H F J T Assorti à G E A K Poids (ERP)
(kg)

67.97 €

1 4 jours 1218100M838M8x8704400-5065016.5231221.50.2063

80.55 €

1 4 jours 1624100M838M8x8704400-5065016.5231221.50.3225

71.70 €

1 4 jours 1624120M1048M10x10904400-6380019.52916280.3500

85.71 €

1 4 jours 2030120M1048M10x10904400-6380019.52916280.5347

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier de traitement Désignation Boulon De Serrage RoHS oui

Assistance technique