Adaptateur plangrip 5 axes UNILOCK, avec taquet d'indexation pas de 80 mm, acier à outils, inoxydable trempé et rectifié (42205)

Adaptateur plangrip 5 axes UNILOCK, avec taquet d'indexation pas de 80 mm, acier à outils, inoxydable trempé et rectifié (42205)
· Pour le serrage de pièces pour un usinage sur tous les côtés

· Accès facilité sans arête gênante

· Répétabilité très élevée

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

· Avec taquet d'indexation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42205-2007510

Référence pièce
42205-2007510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

580.98 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier à outils, inoxydable Désignation Adaptateur Plangrip 5 Axes Surface corps trempé et rectifié
Finition 1 UNILOCK Taille PAS DE 80 MM Finition 2 avec taquet d'indexation
Dimensions voir schéma Matière de composant acier de cémentation Surface composants oxydé
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 1.6500

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur plangrip 5 axes UNILOCK, avec taquet d'indexation pas de 80 mm, acier à outils, inoxydable trempé et rectifié (42205), le numéro d'article est le suivant: 42205-2007510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42205-2007510.

Assistance technique