Ad. réducteur axes UNILOCK pas de 138mm, forme A, acier de cémentation (42220)

Ad. réducteur axes UNILOCK pas de 138mm, forme A, acier de cémentation (42220)
· Pour l'adaptation du pas de 80 mm en 138 mm

· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

· Association possible avec le module de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42220-25-1251

Référence pièce
42220-25-1251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,537.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Matière du corps de base acier de cémentation Désignation Adaptateur Réducteur 5 Axes
H=Hauteur 125 Finition 1 UNILOCK Taille PAS DE 138 MM
SW 6 Couple de serrage max(Nm) 15 Force de retenue F(kN) 50
RoHS oui Poids (ERP)(kg) 7.0000

Vous vous trouvez sur la page de Ad. réducteur axes UNILOCK pas de 138mm, forme A, acier de cémentation (42220), le numéro d'article est le suivant: 42220-25-1251.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42220-25-1251.

Assistance technique