Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03197-16-1205120 |
03197-16-1206160 |
03197-16-1208160 |
03197-16-1210240 |
03197-16-1212240 |
03197-16-1216300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H4 | D=diamètre | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | M | N | T | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 4 jours | 11.2 | 5 | 20 | 6 | 20 | 3 | 5 | 1.5 | M12 | 2 | 2 | 0.0190 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | 12.1 | 6 | 24 | 7.5 | 20 | 3 | 5 | 2 | M16 | 2.5 | 2 | 0.0320 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | 13.1 | 8 | 24 | 10 | 20 | 3 | 5 | 3.1 | M16 | 2.5 | 2 | 0.0290 | ||
35.66 € | 1 | 4 jours | 19.2 | 10 | 34 | 13 | 25 | 5 | 10 | 4 | M24 | 2.5 | 3 | 0.0850 | ||
35.66 € | 1 | 4 jours | 20.2 | 12 | 34 | 15 | 25 | 5 | 10 | 4.8 | M24 | 2.5 | 3 | 0.0790 | ||
37.25 € | 1 | 4 jours | 23.2 | 16 | 40 | 20 | 30 | 5 | 10 | 6 | M30 | 2.5 | 3 | 0.1330 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | pour capteur d'état | Désignation | Douille |
H5 | 4 | Type de forme | avec filetage et embase | D4 | 3 |
SW | 5 | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
H4
D=diamètre
D1
D2
H
H1
H2
H3
M
N
T
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles