Douille pour ann. de lev. à broc. acier inox. (07784)

Douille pour ann. de lev. à broc. acier inox. (07784)
· Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche

· Montage sécurisé quel que soit le matériau de support

· Résistant à la corrosion

· Résistant à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07784-1015
07784-1215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Couple de serrage
(Nm)
Assorti à D2=Diamètre extérieur L2 L3 SW Poids (ERP)
(kg)

43.13 €

1 4 jours 103607782-2810X15M20x2.52922260.0699

45.73 €

1 4 jours 125007782-2812X15M22x2.53728300.0867

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Finition 1 pour anneau de levage à broche Désignation Douille
D3 34.8 L1 15 RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique