Inscription
Configurer
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Diamètre extérieur(mm)
  • D3(mm)
  • D5(mm)
  • Distance E1 jusqu'au centre du perçage pour vis d'arrêt(mm)
  • L1=longueur de tige(mm)
  • L2(mm)
  • M(mm)
  • R(mm)
  • T1(mm)
  • T2(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Douille de perçage amovible DIN 173 (08920)(Liste des numéros de pièces : page 4)

Référence pièce:

encore indéterminée. 192 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre intérieur

(mm)

Diamètre extérieur

(mm)

D3

(mm)

D5

(mm)

Distance E1 jusqu'au centre du perçage pour vis d'arrêt

(mm)

L1=longueur de tige

(mm)

L2

(mm)

M

(mm)

R

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

Impression des douilles de perçage D1

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
42.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
43
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
1.0580
1 pièces
43.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
44
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
44.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
45
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
45.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
46
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
46.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
47
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
47.5
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
48
62
85
8
53
35
20
7.5
8
0.04
0.008
De 42.5 à 48.0
0.1000
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables
676.88 €
( 805.49 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Remplacement plus rapide et sans outil possible

· Anti-rotation possible grâce à la goupille cylindrique

· Rectifié et trempé