Support de capteur (21093)

Support de capteur (21093)
· Pour la fixation de détecteurs de proximité inductifs

· Montage sur la plaque de montage ou sur un composant du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21093-081
21093-082
21093-121
21093-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition Finition 2 B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

16.22 €

1 4 jours CourtVersion courte252015.913.54.1221290504021.77480.0547

19.25 €

1 4 jours LongVersion longue252012.5-822121208872369680.0871

20.26 €

1 4 jours CourtVersion courte3023.517.9155.62717125816040.2109120.0948

23.28 €

1 4 jours LongVersion longue3023.515-11271718014112060150120.1346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Support RoHS Oui

Assistance technique