Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33227-10-1
B=Largeur | 60 | D=diamètre | 24 | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | réglable | H=Hauteur | 91.3 | Désignation | élément d'angle |
L=Longueur | 60 | L1 | 77.5 | L2 | 85 |
Matière du corps de base | aluminium | PL Edelstahl | non | Surface corps | avec revêtement dur |
Finition 1 | pour griffes à serrage rapide | RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.4950 |
Vous vous trouvez sur la page de Griffes à serrage rapide, forme B (33227), le numéro d'article est le suivant: 33227-10-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33227-10-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles