Equerre avec trame modulaire, a une oreille, forme B, GJL300 (01245)

Equerre avec trame modulaire, a une oreille, forme B, GJL300 (01245)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01245-212181030
01245-212231040
01245-212281050
01245-216181030
01245-216231040
01245-216281050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur D=Alésage D1=Filetage D3=Alésage de fixation H=Hauteur N1=nombre de trames modulaires NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
NL=Nombre dans le sens longitudinal Nombre de trous de fixation Poids (ERP)
(kg)

876.30 €

1 4 jours 18012M12M123001042611.7900

1,076.40 €

1 4 jours 23012M12M124001463819.0000

1,155.06 €

1 4 jours 28012M12M1250018841028.0000

916.32 €

1 4 jours 18016M16M163001042613.0000

1,116.42 €

1 4 jours 23016M16M164001463820.0000

1,235.10 €

1 4 jours 28016M16M1650018841028.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Désignation Équerre L=Longueur 100
Matière du corps de base GJL300 Finition 1 avec trame modulaire Finition 2 à une oreille
RoHS oui

Assistance technique