Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01267-14045 |
01267-15055 |
01267-16369 |
01267-18086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre intérieur | D4=Alésage de fixation | H=Hauteur | H1 | H2 | L=Longueur | L1 | L10 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,263.70 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | 450 | 50 | 70 | 400 | 130 | 350 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 125.0000 | ||
4,087.56 € | 1 | 4 jours | 20 | M12 | 550 | 55 | 75 | 500 | 150 | 450 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 178.0000 | ||
6,410.10 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 690 | 60 | 80 | 630 | 220 | 580 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 350.0000 | ||
8,851.32 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 860 | 60 | 80 | 800 | 250 | 750 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 515.0000 |
Loading...
D3=Alésage de fixation | M16 | D5=Filetage | M16 | Désignation | Équerre |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | GJL300 | Finition 1 | double | Finition 2 | pour palettes interchangeables |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre intérieur
D4=Alésage de fixation
H=Hauteur
H1
H2
L=Longueur
L1
L10
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles