Equerre double, fonte grise (01270)

Equerre double, fonte grise (01270)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui pré-usinées

· Surfaces de référence usinées avec précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01270-320125
01270-400150
01270-500200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A C D1 D2 E2 H=Hauteur H1 L L1=longueur L2=Largeur L3 L4 Poids (ERP)
(kg)

1,898.88 €

1 4 jours 32.57550400403786532033233012511579.0000

3,226.44 €

1 4 jours 50120705004248580400412410150142170.0000

4,476.72 €

1 4 jours 551501006305360390500512510200190255.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 30 E 40 E1 20
Désignation Équerre Matière du corps de base fonte grise Finition 1 double
RoHS oui

Assistance technique