Equerre de montage, acier (22281)

Equerre de montage, acier (22281)
· Montage facile des éléments de serrage

· Montage à l'avant ou à l'arrière de l'équerre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-20-1
22281-20-2
22281-20-3
22281-20-4
22281-20-5
22281-20-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B D2=Diamètre D3 D4 D5 H H1 H2 L L1 L2 PL Edelstahl Taille Adapté à l'élément de bridage de taille Surface corps T Poids (ERP)
(kg)

15.33 €

1 4 jours 12306.55.5713463527503010-11zingué40.0872

15.72 €

1 4 jours 14328.56.5713584434604012-22zingué60.1820

19.90 €

1 4 jours 163810.58.59.516755545705020-33zingué60.2809

33.05 €

1 4 jours 215212.510.511.522987557906525-44zingué80.6374

47.78 €

1 4 jours 215516.512.5142411685661108035-55peinte80.9357

41.21 €

1 4 jours 266620.512.518301401108014010040non66peinte101.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Equerre De Montage Matière du corps de base acier RoHS oui

Assistance technique