Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet (03089)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Le frein-filet permet de régler la profondeur de montage sans butée additionnelle.

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-091004
03089-091105
03089-091206
03089-091308
03089-091410
03089-091412
03089-091516
03089-091903
03089-91004
03089-91105
03089-91206
03089-91308
03089-91410
03089-91412
03089-91516
03089-91903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

16.60 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1438.51.4034041811561310126Oui0.0101

15.84 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1543.51.403415211.31771513125Oui0.0191

18.59 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5651.71.403426251.82081714146Oui0.0288

24.83 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58681.403438332.3261023193515Oui0.0700

41.00 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510741.4034410332.8281225223415Oui0.1141

45.07 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.512781.4034412332.8281425223915Oui0.1150

51.24 €

1 4 jours Acier inoxydable24x216961.4034516403.2321828274620Oui0.2155

17.46 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.531.51.403493140.8125108104.5Oui0.0048

9.52 €

1 4 jours Acier8x1438.5-041811561310126Non0.0101

9.05 €

1 4 jours Acier10x1543.5-15211.31771513125Non0.0190

10.07 €

1 4 jours Acier12x1.5651.7-26251.82081714146Non0.0286

13.40 €

1 4 jours Acier16x1.5868-38332.3261023193515Non0.0692

19.09 €

1 4 jours Acier20x1.51074-410332.8281225223415Non0.1137

20.98 €

1 4 jours Acier20x1.51278-412332.8281425223915Non0.1155

23.85 €

1 4 jours Acier24x21696-516403.2321828274620Non0.2158

10.05 €

1 4 jours Acier6x0.753.531.5-93140.8125108104.5Non0.0048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Corps de finition de surface Traitée Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant Gris foncé RAL 7021 Désignation Doigt d'indexage Type de produit Avec frein de filet
Forme AP Type de forme Sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou
Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique