Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, Forme C (03089-05)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, Forme C (03089-05)
· Forme de poignée offrant une bonne prise en main

· Actionnement contrôlé en traction

· Modèle économique

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-05-0304080
03089-05-030408084
03089-05-0304081
03089-05-030408184
03089-05-0315100
03089-05-031510084
03089-05-0315101
03089-05-031510184
03089-05-0326120
03089-05-032612084
03089-05-0326121
03089-05-032612184
03089-05-0338160
03089-05-033816084
03089-05-0338161
03089-05-033816184
03089-05-1304080
03089-05-1304081
03089-05-130408084
03089-05-130408184
03089-05-1315100
03089-05-1315101
03089-05-131510084
03089-05-131510184
03089-05-1326120
03089-05-1326121
03089-05-132612084
03089-05-132612184
03089-05-1338160
03089-05-1338161
03089-05-133816084
03089-05-133816184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

9.76 €

1 4 jours Acier8444.5-Gris foncé RAL 70210205.3411523.81381260.0100

9.76 €

1 4 jours Acier8444.5-Rouge traffic RAL 30200205.3411523.81381260.0100

9.76 €

1 4 jours Acier8x1444.5-Gris foncé RAL 70210205.3411523.81381260.0100

9.76 €

1 4 jours Acier8x1444.5-Rouge traffic RAL 30200205.3411523.81381260.0100

10.46 €

1 4 jours Acier10552.2-Gris foncé RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

10.46 €

1 4 jours Acier10552.2-Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

10.46 €

1 4 jours Acier10x1552.2-Gris foncé RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

10.46 €

1 4 jours Acier10x1552.2-Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

11.18 €

1 4 jours Acier12661.7-Gris foncé RAL 7021230861.8203417121580.0350

11.18 €

1 4 jours Acier12661.7-Rouge traffic RAL 3020230861.8203417121580.0350

11.18 €

1 4 jours Acier12x1.5661.7-Gris foncé RAL 7021230861.8203417121580.0350

11.18 €

1 4 jours Acier12x1.5661.7-Rouge traffic RAL 3020230861.8203417121580.0350

11.88 €

1 4 jours Acier16881-Gris foncé RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

11.88 €

1 4 jours Acier16881-Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

11.88 €

1 4 jours Acier16x1.5881-Gris foncé RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

11.88 €

1 4 jours Acier16x1.5881-Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.323161980.0647

11.72 €

1 4 jours Acier inoxydable8444.51.4305Gris foncé RAL 70210205.3411523.81381260.0100

11.72 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1444.51.4305Gris foncé RAL 70210205.3411523.81381260.0100

11.72 €

1 4 jours Acier inoxydable8444.51.4305Rouge traffic RAL 30200205.3411523.81381260.0100

11.72 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1444.51.4305Rouge traffic RAL 30200205.3411523.81381260.0100

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable10552.21.4305Gris foncé RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1552.21.4305Gris foncé RAL 70211256.751.31728.515101260.0170

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable10552.21.4305Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1552.21.4305Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.515101260.0170

13.29 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.71.4305Gris foncé RAL 7021230861.8203417121580.0350

13.29 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5661.71.4305Gris foncé RAL 7021230861.8203417121580.0350

13.29 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.71.4305Rouge traffic RAL 3020230861.8203417121580.0350

13.29 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5661.71.4305Rouge traffic RAL 3020230861.8203417121580.0350

14.09 €

1 4 jours Acier inoxydable168811.4305Gris foncé RAL 702134010.782.32645.323161980.0637

14.09 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58811.4305Gris foncé RAL 702134010.782.32645.323161980.0500

14.09 €

1 4 jours Acier inoxydable168811.4305Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

14.09 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58811.4305Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.323161980.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Corps de finition de surface Non traité Matériau du composant Thermoplastique
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme C
Type de forme Avec encoche d'arrêt sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique