Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03099-10-080410 |
03099-10-080510 |
03099-10-080512 |
03099-10-080610 |
03099-10-080612 |
03099-10-080616 |
03099-10-080812 |
03099-10-080816 |
03099-10-080820 |
03099-10-081016 |
03099-10-081020 |
03099-10-081220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1 | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
14.63 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 14 | 8 | 0.0200 | ||
14.99 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 14 | 8 | 0.0330 | ||
14.63 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 14 | 8 | 0.0210 | ||
14.99 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 14 | 8 | 0.0340 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 35 | 15 | 0.0790 | ||
14.99 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 14 | 8 | 0.0350 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 35 | 15 | 0.0800 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 0.1470 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 35 | 15 | 0.0820 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 0.1490 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 60 | 20 | 0.1550 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | E | Finition 1 | Finition lisse |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles