Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | D1 | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=diamètre du doigt d'indexage | L1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47 € | 1 | 4 jours | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | droite | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0190 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | droite | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | droite | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0310 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | droite | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0190 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | droite | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0310 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | droite | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0740 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | droite | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0330 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | droite | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0760 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | droite | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1430 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | droite | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 16 | 26 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0780 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | droite | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1430 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | droite | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 20 | 30 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1480 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | sans contre-écrou | Finition 1 | avec butée | Désignation | Doigt D’Indexage Verrouillable |
Type de forme | avec douille fileté | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
D1
F x 30°
SW1
D2
L3
B
L
H
B1
D=diamètre du doigt d'indexage
L1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles