Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corde acier | Corps de finition de surface | Matériau du composant | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | D2 | Course S | L1 | L3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 0.0286 | ||
23.46 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 0.0477 | ||
27.70 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 0.0772 | ||
38.75 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 0.1704 | ||
46.08 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 0.2064 | ||
76.65 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 0.2104 | ||
87.11 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 0.4042 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | acier inoxydable | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 0.0147 | ||
27.39 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | thermoplastique | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 0.0287 | ||
23.46 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 0.0475 | ||
27.70 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 0.0772 | ||
38.75 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 0.1710 | ||
46.08 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 0.2068 | ||
76.65 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 0.2110 | ||
87.11 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 0.4034 | ||
28.72 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | acier inoxydable | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 0.0148 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Forme | A | Contre-écrou | sans contre-écrou |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | sans encoche d'arrêt | Désignation | Doigt D'Indexage | Type de produit | standard |
Type de forme | sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Corps de finition de surface
Matériau du composant
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
D2
Course S
L1
L3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles