Doigt d'indexage, forme C avec encoche d'arrêt sans contre-écrou, acier inox., pouces (03089)

Doigt d'indexage, forme C avec encoche d'arrêt sans contre-écrou, acier inox., pouces (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-003004AK
03089-003105AL
03089-003206A5
03089-003308A6
03089-003410A7
03089-003412AO
03089-003516A8
03089-003903AJ
03089-113004AK
03089-113105AL
03089-113206A5
03089-113308A6
03089-113410A7
03089-113412AO
03089-113516A8
03089-113903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface Taille D1=Filetage Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° L=Longueur D=diamètre de boulon L2 SW1 D2 Course S L1 L3 Poids (ERP)
(kg)

32.93 €

1 4 jours 1.4034traitée05/16-24126138.5461018415130.0220

31.38 €

1 4 jours 1.4034traitée13/8-24124.51.343.5571321517150.0362

37.11 €

1 4 jours 1.4034traitée21/2-131461.852681425620170.0545

50.34 €

1 4 jours 1.4034traitée35/8-1135152.3688101933826230.1296

67.98 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1034152.674101222331028250.1756

106.73 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1639152.878121422331228250.1784

121.33 €

1 4 jours 1.4034traitée51-846203.296161827401632280.3358

34.54 €

1 4 jours 1.4034traitée91/4-28104.50.831.5358143.512100.0115

32.93 €

1 4 jours 1.4305non traité05/16-24126138.5461018415130.0217

31.38 €

1 4 jours 1.4305non traité13/8-24124.51.343.5571321517150.0366

37.11 €

1 4 jours 1.4305non traité21/2-131461.852681425620170.0545

50.34 €

1 4 jours 1.4305non traité35/8-1135152.3688101933826230.1303

67.98 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1034152.674101222331028250.1761

106.73 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1639152.878121422331228250.1797

121.33 €

1 4 jours 1.4305non traité51-846203.296161827401632280.3371

34.54 €

1 4 jours 1.4305non traité91/4-28104.50.831.5358143.512100.0118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Matériau du composant acier inoxydable Forme C
Contre-écrou sans contre-écrou Finition 1 avec encoche d’arrêt Désignation Doigt D'Indexage
Type de produit standard Type de forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou RoHS oui

Assistance technique