Doigt d'indexage, forme D avec encoche d'arrêt avec contre-écrou, acier inox., pouces (03089)

Doigt d'indexage, forme D avec encoche d'arrêt avec contre-écrou, acier inox., pouces (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-004004AK
03089-004105AL
03089-004206A5
03089-004308A6
03089-004410A7
03089-004412AO
03089-004516A8
03089-004903AJ
03089-114004AK
03089-114105AL
03089-114206A5
03089-114308A6
03089-114410A7
03089-114412AO
03089-114516A8
03089-114903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface Taille D1=Filetage Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° L=Longueur D=diamètre de boulon L2 SW1 D2 Course S L1 L3 SW2 Poids (ERP)
(kg)

34.87 €

1 4 jours 1.4034traitée05/16-24126138.5461018415131/20.0257

33.19 €

1 4 jours 1.4034traitée13/8-24124.51.343.5571321517159/160.0411

39.14 €

1 4 jours 1.4034traitée21/2-131461.852681425620173/40.0680

53.36 €

1 4 jours 1.4034traitée35/8-1135152.36881019338262315/160.1506

69.22 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1034152.674101222331028251-1/80.2097

108.72 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1639152.878121422331228251-1/80.2105

123.52 €

1 4 jours 1.4034traitée51-846203.296161827401632281-1/20.4125

36.61 €

1 4 jours 1.4034traitée91/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0139

34.87 €

1 4 jours 1.4305non traité05/16-24126138.5461018415131/20.0251

33.19 €

1 4 jours 1.4305non traité13/8-24124.51.343.5571321517159/160.0409

39.14 €

1 4 jours 1.4305non traité21/2-131461.852681425620173/40.0679

53.36 €

1 4 jours 1.4305non traité35/8-1135152.36881019338262315/160.1511

69.22 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1034152.674101222331028251-1/80.2111

108.72 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1639152.878121422331228251-1/80.2119

123.52 €

1 4 jours 1.4305non traité51-846203.296161827401632281-1/20.4201

36.61 €

1 4 jours 1.4305non traité91/4-28104.50.831.5358143.512107/160.0141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Matériau du composant acier inoxydable Forme D
Contre-écrou avec contre-écrou Finition 1 avec encoche d’arrêt Désignation Doigt D'Indexage
Type de produit standard Type de forme avec encoche d'arrêt avec contre-écrou RoHS oui

Assistance technique