Doigts d'indexage, Forme C, pouces (03089)

Doigts d'indexage, Forme C, pouces (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-03004AK
03089-03004AK84
03089-03105AL
03089-03105AL84
03089-03206A5
03089-03206A584
03089-03308A6
03089-03308A684
03089-03410A7
03089-03410A784
03089-03412AO
03089-03412AO84
03089-03516A8
03089-03516A884
03089-03903AJ
03089-03903AJ84
03089-13004AK
03089-13004AK84
03089-13105AL
03089-13105AL84
03089-13206A5
03089-13206A584
03089-13308A6
03089-13308A684
03089-13410A7
03089-13410A784
03089-13412AO
03089-13412AO84
03089-13516A8
03089-13516A884
03089-13903AJ
03089-13903AJ84
03089-3004AK
03089-3004AK84
03089-3105AL
03089-3105AL84
03089-3206A5
03089-3206A584
03089-3308A6
03089-3308A684
03089-3410A7
03089-3410A784
03089-3412AO
03089-3412AO84
03089-3516A8
03089-3516A884
03089-3903AJ
03089-3903AJ84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4034TraitéeGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0094

19.76 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4034TraitéeRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0094

20.92 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4034TraitéeGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0180

20.92 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4034TraitéeRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0180

24.70 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4034TraitéeGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0295

24.70 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4034TraitéeRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0295

33.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4034TraitéeGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0664

33.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4034TraitéeRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0664

38.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4034TraitéeGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1025

38.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4034TraitéeRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1025

56.93 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4034TraitéeGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1050

56.93 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4034TraitéeRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1050

80.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4034TraitéeGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.1982

80.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4034TraitéeRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.1982

21.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4034TraitéeGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4034TraitéeRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

19.76 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4305Non traitéGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0095

19.76 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4305Non traitéRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0095

20.92 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4305Non traitéGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0170

20.92 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4305Non traitéRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0170

24.70 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4305Non traitéGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0285

24.70 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4305Non traitéRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0285

33.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4305Non traitéGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0640

33.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4305Non traitéRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0640

38.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4305Non traitéGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1023

38.81 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4305Non traitéRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1023

56.93 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4305Non traitéGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1065

56.93 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4305Non traitéRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1065

80.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4305Non traitéGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.1996

80.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4305Non traitéRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.1996

21.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4305Non traitéGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4305Non traitéRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

13.59 €

1 4 jours Acier438.5-TraitéeGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0092

13.59 €

1 4 jours Acier438.5-TraitéeRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0092

14.35 €

1 4 jours Acier543.5-TraitéeGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0187

14.35 €

1 4 jours Acier543.5-TraitéeRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0187

15.95 €

1 4 jours Acier651.7-TraitéeGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0302

15.95 €

1 4 jours Acier651.7-TraitéeRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0302

19.07 €

1 4 jours Acier868-TraitéeGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0659

19.07 €

1 4 jours Acier868-TraitéeRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0657

21.68 €

1 4 jours Acier1074-TraitéeGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1048

21.68 €

1 4 jours Acier1074-TraitéeRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1048

30.64 €

1 4 jours Acier1278-TraitéeGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1054

30.64 €

1 4 jours Acier1278-TraitéeRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1054

42.55 €

1 4 jours Acier1696-TraitéeGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.1987

42.55 €

1 4 jours Acier1696-TraitéeRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.1987

15.07 €

1 4 jours Acier3.531.5-TraitéeGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0048

15.07 €

1 4 jours Acier3.531.5-TraitéeRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d'indexage
Type de produit Standard Forme C Type de forme Avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt RoHS Oui

Assistance technique