Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03090-9105AL |
03090-9206A5 |
03090-9308A6 |
03090-9410A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.44 € | 1 | 4 jours | 5 | 39 | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.9 | 12.9 | 5 | 3/8-24 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | 0.0256 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | 6 | 44 | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.9 | 12.9 | 6 | 1/2-13 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | 0.0384 | ||
22.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 56.9 | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 5/8-11 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | 0.0894 | ||
35.66 € | 1 | 4 jours | 10 | 62.9 | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 3/4-10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | 0.1400 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Trempé et bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Noir | Désignation | Doigt d'indexage |
Forme | B | Contre-écrou | Avec contre-écrou | Finition 1 | Avec poignée à excentrique |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles