Doigts d'indexage, Forme F, pouces (03092)

Doigts d'indexage, Forme F, pouces (03092)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03092-02004AK
03092-02105AL
03092-02206A5
03092-02308A6
03092-02410A7
03092-02412AO
03092-02516A8
03092-02903AJ
03092-12004AK
03092-12105AL
03092-12206A5
03092-12308A6
03092-12410A7
03092-12412AO
03092-12516A8
03092-12903AJ
03092-2004AK
03092-2105AL
03092-2206A5
03092-2308A6
03092-2410A7
03092-2412AO
03092-2516A8
03092-2903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

20.47 €

1 4 jours Acier inoxydable4321.4034-Traitée045/16-24M31156713101/2126Oui0.0010

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable5371.4034-Traitée153/8-24M41.3177815139/16125Oui0.0010

23.07 €

1 4 jours Acier inoxydable6421.4034-Traitée261/2-13M61.8208817143/4146Oui0.0376

30.93 €

1 4 jours Acier inoxydable8561.4034-Traitée385/8-11M82.3261012231915/163515Oui0.0010

46.42 €

1 4 jours Acier inoxydable10621.4034-Traitée4103/4-10M82.828121225221-1/83415Oui0.1279

51.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.4034-Traitée4123/4-16M82.828141225221-1/83915Oui0.1312

77.36 €

1 4 jours Acier inoxydable16801.4034-Traitée5161-8M103.232181428271-1/24620Oui0.0010

21.51 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5241.4034-Traitée931/4-28M20.81253.51087/16104.5Oui0.0042

20.47 €

1 4 jours Acier inoxydable4321.4305-Non traité045/16-24M31156713101/2126Oui0.0010

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable5371.4305-Non traité153/8-24M41.3177815139/16125Oui0.0010

23.07 €

1 4 jours Acier inoxydable6421.4305-Non traité261/2-13M61.8208817143/4146Oui0.0010

30.93 €

1 4 jours Acier inoxydable8561.4305-Non traité385/8-11M82.3261012231915/163515Oui0.0010

46.42 €

1 4 jours Acier inoxydable10621.4305-Non traité4103/4-10M82.828121225221-1/83415Oui0.1284

51.06 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.4305-Non traité4123/4-16M82.828141225221-1/83915Oui0.0010

77.36 €

1 4 jours Acier inoxydable16801.4305-Non traité5161-8M103.232181428271-1/24620Oui0.2416

21.51 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5241.4305-Non traité931/4-28M20.81253.51087/16104.5Oui0.0042

11.73 €

1 4 jours Acier432-5.8Traitée045/16-24M31156713101/2126Non0.0010

11.18 €

1 4 jours Acier537-5.8Traitée153/8-24M41.3177815139/16125Non0.0010

12.45 €

1 4 jours Acier642-5.8Traitée261/2-13M61.8208817143/4146Non0.0332

16.30 €

1 4 jours Acier856-5.8Traitée385/8-11M82.3261012231915/163515Non0.0775

22.81 €

1 4 jours Acier1062-5.8Traitée4103/4-10M82.828121225221-1/83415Non0.1280

25.09 €

1 4 jours Acier1266-5.8Traitée4123/4-16M82.828141225221-1/83915Non0.1370

35.65 €

1 4 jours Acier1680-5.8Traitée5161-8M103.232181428271-1/24620Non0.2558

12.31 €

1 4 jours Acier3.524-5.8Traitée931/4-28M20.81253.51087/16104.5Non0.0042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sans bouton Désignation Doigt d'indexage Type de produit Avec doigt filetè
Forme F Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt
RoHS Oui

Assistance technique