Doigts d'indexage sans collerette, Forme H, pouces (03093)

Doigts d'indexage sans collerette, Forme H, pouces (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-02004AK
03093-02105AL
03093-02206A5
03093-02308A6
03093-02410A7
03093-02412AO
03093-02516A8
03093-02903AJ
03093-12004AK
03093-12105AL
03093-12206A5
03093-12308A6
03093-12410A7
03093-12412AO
03093-12516A8
03093-12903AJ
03093-2004AK
03093-2105AL
03093-2206A5
03093-2308A6
03093-2410A7
03093-2412AO
03093-2516A8
03093-2903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

17.07 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4034-Traitée045/16-24181.32113.51/203094-90126Oui0.0090

16.24 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4034-Traitée153/8-24211.32414.59/1603094-91125Oui0.0200

18.38 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4034-Traitée261/2-13251.82817.73/409034-92146Oui0.0330

21.86 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4034-Traitée385/8-11332.3362415/1609094-933515Oui0.0720

31.96 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4034-Traitée4103/4-10332.840241-1/809094-943415Oui0.1191

35.15 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4034-Traitée4123/4-16332.842241-1/809094-953915Oui0.1204

39.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4034-Traitée5161-8403.25030-09094-964620Oui0.2536

17.90 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4034-Traitée931/4-28140.817117/1603094-99104.5Oui0.0050

17.07 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4305-Non traité045/16-24181.32113.51/203094-90126Oui0.0090

16.24 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4305-Non traité153/8-24211.32414.59/1603094-91125Oui0.0200

18.38 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4305-Non traité261/2-13251.82817.73/409034-92146Oui0.0330

21.86 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4305-Non traité385/8-11332.3362415/1609094-933515Oui0.0720

31.96 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4305-Non traité4103/4-10332.840241-1/809094-943415Oui0.1192

35.15 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4305-Non traité4123/4-16332.842241-1/809094-953915Oui0.1211

39.88 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4305-Non traité5161-8403.25030-09094-964620Oui0.2513

17.90 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4305-Non traité931/4-28140.817117/1603094-99104.5Oui0.0050

9.27 €

1 4 jours Acier438.5-5.8Traitée045/16-24181.32113.51/203094-90126Non0.0090

8.82 €

1 4 jours Acier543.5-5.8Traitée153/8-24211.32414.59/1603094-91125Non0.0200

9.52 €

1 4 jours Acier651.7-5.8Traitée261/2-13251.82817.73/409034-92146Non0.0330

11.58 €

1 4 jours Acier868-5.8Traitée385/8-11332.3362415/1609094-933515Non0.0720

17.19 €

1 4 jours Acier1074-5.8Traitée4103/4-10332.840241-1/809094-943415Non0.1184

18.88 €

1 4 jours Acier1278-5.8Traitée4123/4-16332.842241-1/809094-953915Non0.1223

21.50 €

1 4 jours Acier1696-5.8Traitée5161-8403.25030-09094-964620Non0.2504

9.74 €

1 4 jours Acier3.531.5-5.8Traitée931/4-28140.817117/1603094-99104.5Non0.0050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Sans embase Forme H
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique