Doigts d’indexage sans collerette avec doigt rallongé, Forme G, pouces (03093)

Doigts d’indexage sans collerette avec doigt rallongé, Forme G, pouces (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-201004AK
03093-201105AL
03093-201206A5
03093-201308A6
03093-201410A7
03093-201412AO
03093-201516A8
03093-201903AJ
03093-21004AK
03093-211004AK
03093-21105AL
03093-211105AL
03093-211206A5
03093-211308A6
03093-211410A7
03093-211412AO
03093-211516A8
03093-211903AJ
03093-21206A5
03093-21308A6
03093-21410A7
03093-21412AO
03093-21516A8
03093-21903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

16.78 €

1 4 jours Acier inoxydable640.51.4034-Traitée045/16-241812113.503094-90156Oui0.0078

16.01 €

1 4 jours Acier inoxydable846.51.4034-Traitée153/8-24211.32414.503094-91165Oui0.0132

17.76 €

1 4 jours Acier inoxydable954.71.4034-Traitée261/2-13251.82817.703094-92186Oui0.0250

21.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12721.4034-Traitée385/8-11332.3362403094-934515Oui0.0556

31.84 €

1 4 jours Acier inoxydable15791.4034-Traitée4103/4-10332.8402403094-944315Oui0.0886

35.02 €

1 4 jours Acier inoxydable18841.4034-Traitée4123/4-16332.8422403094-945115Oui0.0941

39.81 €

1 4 jours Acier inoxydable241041.4034-Traitée5161-8403.2503003094-956020Oui0.1855

17.60 €

1 4 jours Acier inoxydable5331.4034-Traitée931/4-28140.8171103094-99124.5Oui0.0038

9.95 €

1 4 jours Acier640.5-5.8Traitée045/16-241812113.503094-90156Non0.0078

16.78 €

1 4 jours Acier inoxydable640.51.4305-Non traité045/16-241812113.503094-90156Oui0.0078

9.40 €

1 4 jours Acier846.5-5.8Traitée153/8-24211.32414.503094-91165Non0.0137

16.01 €

1 4 jours Acier inoxydable846.51.4305-Non traité153/8-24211.32414.503094-91165Oui0.0138

17.76 €

1 4 jours Acier inoxydable954.71.4305-Non traité261/2-13251.82817.703094-92186Oui0.0256

21.07 €

1 4 jours Acier inoxydable12721.4305-Non traité385/8-11332.3362403094-934515Oui0.0559

31.84 €

1 4 jours Acier inoxydable15791.4305-Non traité4103/4-10332.8402403094-944315Oui0.0886

35.02 €

1 4 jours Acier inoxydable18841.4305-Non traité4123/4-16332.8422403094-945115Oui0.0951

39.81 €

1 4 jours Acier inoxydable241041.4305-Non traité5161-8403.2503003094-956020Oui0.1874

17.60 €

1 4 jours Acier inoxydable5331.4305-Non traité931/4-28140.8171103094-99124.5Oui0.0038

10.14 €

1 4 jours Acier954.7-5.8Traitée261/2-13251.82817.703094-92186Non0.0255

11.85 €

1 4 jours Acier1272-5.8Traitée385/8-11332.3362403094-934515Non0.0556

17.62 €

1 4 jours Acier1579-5.8Traitée4103/4-10332.8402403094-944315Non0.0878

19.38 €

1 4 jours Acier1884-5.8Traitée4123/4-16332.8422403094-945115Non0.0946

22.01 €

1 4 jours Acier24104-5.8Traitée5161-8403.2503003094-956020Non0.1863

10.41 €

1 4 jours Acier533-5.8Traitée931/4-28140.8171103094-99124.5Non0.0038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Sans embase Forme G
Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique