Doigts d’indexage sans collerette avec doigt rallongé, Forme H, pouces (03093)

Doigts d’indexage sans collerette avec doigt rallongé, Forme H, pouces (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-202004AK
03093-202105AL
03093-202206A5
03093-202308A6
03093-202410A7
03093-202412AO
03093-202516A8
03093-202903AJ
03093-212004AK
03093-212105AL
03093-212206A5
03093-212308A6
03093-212410A7
03093-212412AO
03093-212516A8
03093-212903AJ
03093-22004AK
03093-22105AL
03093-22206A5
03093-22308A6
03093-22410A7
03093-22412AO
03093-22516A8
03093-22903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

18.35 €

1 4 jours Acier inoxydable640.51.4034-Traitée045/16-241812113.51/203094-90156Oui0.0100

17.53 €

1 4 jours Acier inoxydable846.51.4034-Traitée153/8-24211.32414.59/1603094-91165Oui0.0210

19.84 €

1 4 jours Acier inoxydable954.71.4034-Traitée261/2-13251.82817.73/409034-92186Oui0.0330

23.56 €

1 4 jours Acier inoxydable12721.4034-Traitée385/8-11332.3362415/1609094-934515Oui0.0770

34.46 €

1 4 jours Acier inoxydable15791.4034-Traitée4103/4-10332.840241-1/809094-944315Oui0.1219

37.88 €

1 4 jours Acier inoxydable18841.4034-Traitée4123/4-16332.842241-1/809094-945115Oui0.1266

43.04 €

1 4 jours Acier inoxydable241041.4034-Traitée5161-8403.25030-09094-956020Oui0.2625

19.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5331.4034-Traitée931/4-28140.817117/1603094-99124.5Oui0.0050

18.35 €

1 4 jours Acier inoxydable640.51.4305-Non traité045/16-241812113.51/203094-90156Oui0.0100

17.53 €

1 4 jours Acier inoxydable846.51.4305-Non traité153/8-24211.32414.59/1603094-91165Oui0.0210

19.84 €

1 4 jours Acier inoxydable954.71.4305-Non traité261/2-13251.82817.73/409034-92186Oui0.0330

23.56 €

1 4 jours Acier inoxydable12721.4305-Non traité385/8-11332.3362415/1609094-934515Oui0.0770

34.46 €

1 4 jours Acier inoxydable15791.4305-Non traité4103/4-10332.840241-1/809094-944315Oui0.1228

37.88 €

1 4 jours Acier inoxydable18841.4305-Non traité4123/4-16332.842241-1/809094-945115Oui0.1272

43.04 €

1 4 jours Acier inoxydable241041.4305-Non traité5161-8403.25030-09094-956020Oui0.2652

19.29 €

1 4 jours Acier inoxydable5331.4305-Non traité931/4-28140.817117/1603094-99124.5Oui0.0050

10.09 €

1 4 jours Acier640.5-5.8Traitée045/16-241812113.51/203094-90156Non0.0100

9.63 €

1 4 jours Acier846.5-5.8Traitée153/8-24211.32414.59/1603094-91165Non0.0210

10.39 €

1 4 jours Acier954.7-5.8Traitée261/2-13251.82817.73/409034-92186Non0.0330

12.52 €

1 4 jours Acier1272-5.8Traitée385/8-11332.3362415/1609094-934515Non0.0770

18.53 €

1 4 jours Acier1579-5.8Traitée4103/4-10332.840241-1/809094-944315Non0.1214

20.37 €

1 4 jours Acier1884-5.8Traitée4123/4-16332.842241-1/809094-945115Non0.1273

23.20 €

1 4 jours Acier24104-5.8Traitée5161-8403.25030-09094-956020Non0.2757

10.53 €

1 4 jours Acier533-5.8Traitée931/4-28140.817117/1603094-99124.5Non0.0050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Sans embase Forme H
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique