Doigts d'indexage sans collerette, Forme K, pouces (03096)

Doigts d'indexage sans collerette, Forme K, pouces (03096)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Les tenons filetés épaulés permettent d'actionner le doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-02004AK
03096-02105AL
03096-02206A5
03096-02308A6
03096-02410A7
03096-02412AO
03096-02516A8
03096-02903AJ
03096-12004AK
03096-12105AL
03096-12206A5
03096-12308A6
03096-12410A7
03096-12412AO
03096-12516A8
03096-12903AJ
03096-2004AK
03096-2105AL
03096-2206A5
03096-2308A6
03096-2410A7
03096-2412AO
03096-2516A8
03096-2903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable4321.4034-Traitée045/16-24M312171/203094-90126Oui0.0089

15.95 €

1 4 jours Acier inoxydable5371.4034-Traitée153/8-24M41.32489/1603094-91125Oui0.0179

18.45 €

1 4 jours Acier inoxydable6421.4034-Traitée261/2-13M61.82883/409034-92146Oui0.0284

22.19 €

1 4 jours Acier inoxydable8561.4034-Traitée385/8-11M82.3361215/1609094-933515Oui0.0010

33.75 €

1 4 jours Acier inoxydable10621.4034-Traitée4103/4-10M82.840121-1/809094-943415Oui0.0010

37.16 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.4034-Traitée4123/4-16M82.842121-1/809094-953915Oui0.1209

42.23 €

1 4 jours Acier inoxydable16801.4034-Traitée5161-8M103.25014-09094-964620Oui0.2205

19.61 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5241.4034-Traitée931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.5Oui0.0040

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable4321.4305-Non traité045/16-24M312171/203094-90126Oui0.0087

15.95 €

1 4 jours Acier inoxydable5371.4305-Non traité153/8-24M41.32489/1603094-91125Oui0.0182

18.45 €

1 4 jours Acier inoxydable6421.4305-Non traité261/2-13M61.82883/409034-92146Oui0.0285

22.19 €

1 4 jours Acier inoxydable8561.4305-Non traité385/8-11M82.3361215/1609094-933515Oui0.0010

33.75 €

1 4 jours Acier inoxydable10621.4305-Non traité4103/4-10M82.840121-1/809094-943415Oui0.0010

37.16 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.4305-Non traité4123/4-16M82.842121-1/809094-953915Oui0.1250

42.23 €

1 4 jours Acier inoxydable16801.4305-Non traité5161-8M103.25014-09094-964620Oui0.2221

19.61 €

1 4 jours Acier inoxydable3.5241.4305-Non traité931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.5Oui0.0123

9.69 €

1 4 jours Acier432-5.8Traitée045/16-24M312171/203094-90126Non0.0088

9.23 €

1 4 jours Acier537-5.8Traitée153/8-24M41.32489/1603094-91125Non0.0180

9.92 €

1 4 jours Acier642-5.8Traitée261/2-13M61.82883/409034-92146Non0.0283

11.18 €

1 4 jours Acier856-5.8Traitée385/8-11M82.3361215/1609094-933515Non0.0010

17.08 €

1 4 jours Acier1062-5.8Traitée4103/4-10M82.840121-1/809094-943415Non0.0010

18.80 €

1 4 jours Acier1266-5.8Traitée4123/4-16M82.842121-1/809094-953915Non0.0010

21.38 €

1 4 jours Acier1680-5.8Traitée5161-8M103.25014-09094-964620Non0.0010

10.13 €

1 4 jours Acier3.524-5.8Traitée931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.5Non0.0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Désignation Doigt d'indexage Type de produit Sans embase
Forme K Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt
Version 2 Avec filetage RoHS Oui

Assistance technique