Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 40.5 | 1.4034 | - | Traitée | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | Oui | 0.0101 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 46.5 | 1.4034 | - | Traitée | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | Oui | 0.0187 | ||
23.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 55 | 1.4034 | - | Traitée | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | Oui | 0.0291 | ||
30.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 72 | 1.4034 | - | Traitée | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | Oui | 0.0683 | ||
31.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 79 | 1.4034 | - | Traitée | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | Oui | 0.1074 | ||
45.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18 | 84 | 1.4034 | - | Traitée | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | Oui | 0.1143 | ||
65.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 104 | 1.4034 | - | Traitée | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | Oui | 0.2185 | ||
20.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 33 | 1.4034 | - | Traitée | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 | Oui | 0.0052 | ||
11.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 40.5 | - | 5.8 | Traitée | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | Non | 0.0101 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 40.5 | 1.4305 | - | Non traité | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | Oui | 0.0103 | ||
12.02 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 46.5 | - | 5.8 | Traitée | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | Non | 0.0186 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 46.5 | 1.4305 | - | Non traité | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | Oui | 0.0188 | ||
23.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 55 | 1.4305 | - | Non traité | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | Oui | 0.0307 | ||
30.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 72 | 1.4305 | - | Non traité | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | Oui | 0.0686 | ||
31.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 79 | 1.4305 | - | Non traité | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | Oui | 0.1082 | ||
45.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18 | 84 | 1.4305 | - | Non traité | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | Oui | 0.1153 | ||
65.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 104 | 1.4305 | - | Non traité | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | Oui | 0.2202 | ||
20.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 33 | 1.4305 | - | Non traité | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 | Oui | 0.0052 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 9 | 55 | - | 5.8 | Traitée | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | Non | 0.0306 | ||
17.17 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 72 | - | 5.8 | Traitée | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | Non | 0.0679 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 79 | - | 5.8 | Traitée | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | Non | 0.1075 | ||
24.62 € | 1 | 4 jours | Acier | 18 | 84 | - | 5.8 | Traitée | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | Non | 0.1148 | ||
32.61 € | 1 | 4 jours | Acier | 24 | 104 | - | 5.8 | Traitée | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | Non | 0.2218 | ||
12.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 33 | - | 5.8 | Traitée | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 | Non | 0.0051 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Gris foncé RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d'indexage | Type de produit | Avec doigt allongé | Forme | A |
Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Sans encoche d'arrêt | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles