Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 1 | 4 jours | Gauche | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | Gauche | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Gauche | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | Gauche | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Gauche | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Gauche | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Gauche | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Gauche | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Gauche | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Gauche | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Gauche | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Gauche | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | Droite | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | Droite | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Droite | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
21.83 € | 1 | 4 jours | Droite | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Droite | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Droite | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
23.82 € | 1 | 4 jours | Droite | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Droite | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Droite | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | Droite | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Droite | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
31.11 € | 1 | 4 jours | Droite | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Naturel |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | A | Type de forme | Avec douille fileté |
Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Avec butée | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles