Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-22)

Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-22)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-22-11070410
03099-22-1107041016
03099-22-110704102
03099-22-1107041084
03099-22-1107041086
03099-22-1107041087
03099-22-1107041088
03099-22-11070510
03099-22-11070512
03099-22-1107051016
03099-22-110705102
03099-22-1107051084
03099-22-1107051086
03099-22-1107051087
03099-22-1107051088
03099-22-1107051216
03099-22-110705122
03099-22-1107051284
03099-22-1107051286
03099-22-1107051287
03099-22-1107051288
03099-22-11070610
03099-22-11070612
03099-22-11070616
03099-22-1107061016
03099-22-110706102
03099-22-1107061084
03099-22-1107061086
03099-22-1107061087
03099-22-1107061088
03099-22-1107061216
03099-22-110706122
03099-22-1107061284
03099-22-1107061286
03099-22-1107061287
03099-22-1107061288
03099-22-1107061616
03099-22-110706162
03099-22-1107061684
03099-22-1107061686
03099-22-1107061687
03099-22-1107061688
03099-22-11070812
03099-22-11070816
03099-22-1107081216
03099-22-110708122
03099-22-1107081284
03099-22-1107081286
03099-22-1107081287
03099-22-1107081288
03099-22-1107081616
03099-22-110708162
03099-22-1107081684
03099-22-1107081686
03099-22-1107081687
03099-22-1107081688
03099-22-110708201
03099-22-1107082012
03099-22-11070820116
03099-22-11070820184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

23.14 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche10.94.94M10101639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

23.14 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche10.94.95M10101.3639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche12.95.75M12121.3848.431.11912191550.0310

23.14 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

28.46 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

23.14 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

23.14 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche10.94.96M10101.8639.526.31510171480.0190

25.45 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

25.45 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche12.95.76M12121.8848.431.11912191550.0310

28.46 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

28.46 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche16.676M16161.81062.841.526162435150.0740

25.45 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

28.46 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

25.45 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

25.45 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche12.95.78M12122.3848.431.11912191550.0330

28.46 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 6032Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 5017Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

28.46 €

1 4 jours Gris clair RAL 7035Gauche16.678M16162.31062.841.526162435150.0760

35.18 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Gauche20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 jours Orangé pur RAL 2004Gauche20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 jours Jaune colza RAL 1021Gauche20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

35.18 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gauche20.58.58M20x1.5202.31272.351.330203060200.1430

Loading...

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Matériau du composant Polypropylène Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme D
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec butée RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique