Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme A (03099-12)

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme A (03099-12)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-12-1040410
03099-12-10404101
03099-12-1040510
03099-12-10405101
03099-12-1040512
03099-12-10405121
03099-12-1040610
03099-12-10406101
03099-12-1040612
03099-12-1040616
03099-12-10406121
03099-12-10406161
03099-12-1040812
03099-12-1040816
03099-12-10408121
03099-12-10408161
03099-12-1040820
03099-12-10408201
03099-12-1041016
03099-12-10410161
03099-12-1041020
03099-12-10410201
03099-12-1041220
03099-12-10412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

20.01 €

1 4 jours 10934101638.52515101480.0230

20.01 €

1 4 jours 10x1934101638.52515101480.0230

20.01 €

1 4 jours 10935101.3638.52515101480.0233

20.01 €

1 4 jours 10x1935101.3638.52515101480.0233

21.85 €

1 4 jours 1210.83.65121.3847.43019121580.0383

21.85 €

1 4 jours 12x1.510.83.65121.3847.43019121580.0383

20.01 €

1 4 jours 10936101.8638.52515101480.0236

20.01 €

1 4 jours 10x1936101.8638.52515101480.0236

21.85 €

1 4 jours 1210.83.66121.8847.43019121580.0387

24.00 €

1 4 jours 1614.44.86161.81061.240261635150.0917

21.85 €

1 4 jours 12x1.510.83.66121.8847.43019121580.0387

24.00 €

1 4 jours 16x1.514.44.86161.81061.240261635150.0917

21.85 €

1 4 jours 1210.83.68122.3847.43019121580.0398

24.00 €

1 4 jours 1614.44.88162.31061.240261635150.0937

21.85 €

1 4 jours 12x1.510.83.68122.3847.43019121580.0398

24.00 €

1 4 jours 16x1.514.44.88162.31061.240261635150.0937

28.51 €

1 4 jours 201868202.3127150302060200.1409

28.51 €

1 4 jours 20x1.51868202.3127150302060200.1657

24.00 €

1 4 jours 1614.44.810162.81061.240261635150.0950

24.00 €

1 4 jours 16x1.514.44.810162.81061.240261635150.0950

28.51 €

1 4 jours 2018610202.8127150302060200.1690

28.51 €

1 4 jours 20x1.518610202.8127150302060200.1690

28.51 €

1 4 jours 2018612203127150302060200.1708

28.51 €

1 4 jours 20x1.518612203127150302060200.1708

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme A Type de forme Sans bouchon en plastique, sans contre-écrou
Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Avec six pans RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique