Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (03099-35)

Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (03099-35)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée

· Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-35-10405101
03099-35-10406121
03099-35-10408161
03099-35-10410201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

21.83 €

1 4 jours 10x1935161.3645.82515131480.0415

23.83 €

1 4 jours 12x1.510.23.6617.41.8855.43019141580.0614

26.18 €

1 4 jours 16x1.514.44.8821.62.3107140261935150.1353

31.09 €

1 4 jours 20x1.51761024.82.81280.550302260200.2235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme A Type de forme Sans bouchon en plastique, sans contre-écrou
Contre-écrou Sans contre-écrou RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique