Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (03099-35)

Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou (03099-35)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée

· Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-35-10605101
03099-35-1060510116
03099-35-106051012
03099-35-1060510148
03099-35-1060510186
03099-35-1060510187
03099-35-1060510188
03099-35-10606121
03099-35-1060612116
03099-35-106061212
03099-35-1060612148
03099-35-1060612186
03099-35-1060612187
03099-35-1060612188
03099-35-10608161
03099-35-1060816116
03099-35-106081612
03099-35-1060816148
03099-35-1060816186
03099-35-1060816187
03099-35-1060816188
03099-35-10610201
03099-35-1061020116
03099-35-106102012
03099-35-1061020148
03099-35-1061020186
03099-35-1061020187
03099-35-1061020188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Couleur du composant B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

18.98 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.95161.3646.726.315131480.0418

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 7021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Jaune colza RAL 1021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Orangé pur RAL 2004135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Rouge traffic RAL 3020135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Vert sécurité RAL 6032135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Bleu traffic RAL 5017135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 jours 12x1.5Gris clair RAL 7035135.8617.41.8856.531.519141580.0619

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Gris foncé RAL 702117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Jaune colza RAL 102117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Orangé pur RAL 200417.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Rouge traffic RAL 302017.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Vert sécurité RAL 603217.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Bleu traffic RAL 501717.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 jours 16x1.5Gris clair RAL 703517.78.1821.62.31072.642261935150.1367

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Gris foncé RAL 702121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Jaune colza RAL 102121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Orangé pur RAL 200421.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Rouge traffic RAL 302021.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Vert sécurité RAL 603221.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Bleu traffic RAL 501721.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 jours 20x1.5Gris clair RAL 703521.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme C
Type de forme Avec bouchon en plastique, sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique