Doigts d'indexage verrouillables, Forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou, pouces (03099-11)

Doigts d'indexage verrouillables, Forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou, pouces (03099-11)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-0604A4
03099-11-0604AL
03099-11-0605A4
03099-11-0605A5
03099-11-0605AL
03099-11-0605AM
03099-11-0606A4
03099-11-0606A5
03099-11-0606A6
03099-11-0606AL
03099-11-0606AM
03099-11-0606AN
03099-11-0608A5
03099-11-0608A6
03099-11-0608A7
03099-11-0608AM
03099-11-0608AN
03099-11-0608AO
03099-11-0610A6
03099-11-0610A7
03099-11-0610AN
03099-11-0610AO
03099-11-0612A7
03099-11-0612AO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

20.62 €

1 4 jours 10.94.943/8-16101639.526.3201480.0178

20.62 €

1 4 jours 10.94.943/8-24101639.526.3201480.0185

20.62 €

1 4 jours 10.94.953/8-16101.3639.526.3201480.0183

21.06 €

1 4 jours 12.95.751/2-13121.3848.431.1251580.0335

20.62 €

1 4 jours 10.94.953/8-24101.3639.526.3201480.0188

21.06 €

1 4 jours 12.95.751/2-20121.3848.431.1251580.0354

20.62 €

1 4 jours 10.94.963/8-16101.8639.526.3201480.0186

21.06 €

1 4 jours 12.95.761/2-13121.8848.431.1251580.0335

25.16 €

1 4 jours 16.6765/8-11161.81062.341.53235150.0692

20.62 €

1 4 jours 10.94.963/8-24101.8639.526.3201480.0192

21.06 €

1 4 jours 12.95.761/2-20121.8848.431.1251580.0358

25.16 €

1 4 jours 16.6765/8-18161.81062.341.53235150.0703

21.06 €

1 4 jours 12.95.781/2-13122.3848.431.1251580.0325

25.16 €

1 4 jours 16.6785/8-11162.31062.341.53235150.0721

28.52 €

1 4 jours 20.58.583/4-10202.31272.351.253560200.1248

21.06 €

1 4 jours 12.95.781/2-20122.3848.431.1251580.0374

25.16 €

1 4 jours 16.6785/8-18162.31062.341.53235150.0749

28.52 €

1 4 jours 20.58.583/4-16202.31272.351.253560200.1281

25.16 €

1 4 jours 16.67105/8-11162.81062.341.53235150.0728

28.52 €

1 4 jours 20.58.5103/4-10202.81272.351.253560200.1265

25.16 €

1 4 jours 16.67105/8-18162.81062.341.53235150.0771

28.52 €

1 4 jours 20.58.5103/4-16202.81272.351.253560200.1299

28.52 €

1 4 jours 20.58.5123/4-102031272.351.253560200.1294

28.52 €

1 4 jours 20.58.5123/4-162031272.351.253560200.1347

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Bruni
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Gris foncé RAL 7021 Désignation Doigt d’indexage verrouillable
Forme C Type de forme Avec douille filetée, avec capuchon Contre-écrou Sans contre-écrou
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique